Articolo 1

ADP
Lunghezza del pezzo
B
H
L
Peso [kg]
Connessione alla rete CEE [A]
GMT 6000/ 370
370
540
520
970
120
16

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Risparmio dei costi e dei tempi di lavorazione grazie alla combinazione di più processi di lavorazione in uno staffaggio
  • Lavorazione efficiente di espulsori, punzoni per tranciatura, e di altri pezzi di montaggio
  • La struttura stabile permette una tolleranza precisa della lunghezza e degli angoli e una lavorazione priva di vibrazioni

Contenuto della confezione

  • Mola di troncatura ad alta prestazione, senza tessuto V 72710/ 100/ 1/ 20 (unità di confezione 10 pz.)
  • Chiave maschio esagonale con impugnatura a T V 30030/ 3/ 100
  • Chiave maschio esagonale con impugnatura a T V 30030/ 5/ 150
  • Chiave a compasso V 32860/ 35/ 180/ A
  • Chiave a compasso V 32860/ 35/ 200/ C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GMT 6000/ 370 Macchina da taglio e da rettifica di precisione Immagine singola del prodotto

GMT 6000/ 370

Macchina da taglio e da rettifica di precisione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.