Артикул 1

ADP
Макс. капацитет [l]
Работно напрежение [V]
Съединителна резба
Скорост на потока max [l/min]
Общ напор max [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Детайли

Описание на продукта

  • Цялостна система за снабдяване с охлаждаща течност на шлайф машини, лентоотрезни машини, бормашини и други подобни машини
  • Здравата IP 54 потопяема помпа дава възможност за индустриално продължително приложение
  • Регулируем поток на подаване посредством сферичният кран, включен в комплекта
  • Подходящ за GMT 6000

Доставката включва

  • Входящ и изходящ маркуч Ø16/12мм, както и необходимите скоби
  • Кабел захранващ 2м с 6-пинов стандартен щекер
  • 90° Фитинг 1/4" със сферичен кран

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GMT 60004/20 Охлаждаща система Единично изображение на продукта

GMT 60004/20

Охлаждаща система

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.