Artikkelit 1

ADP
Täyttömäärä maks. [l]
Käyttöjännite [V]
Liitoskierre
Syöttömäärä maks. [l/min]
Syöttökorkeus maks. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Täydellinen jäähdytysjärjestelmä hiontakoneille, vannesahoille, pylväsporakoneille ja vastaaville
  • Tukeva IP 54 suojattu uppopumppu mahdollistaa katkeamattoman työskentelyn
  • Virtausmäärä on säädettävissä toimitukseen sisältyvällä kuulaventtiilillä
  • Sopii yhteen GMT 6000 -laitteen kanssa

Toimitussisältö

  • Tulo- ja poistoletku Ø16 / 12 mm sis. letkukiristimet
  • 2 m asennuskaapeli ja 6-nap. vakiopistoke
  • 90° liitin 1/4" ja kuulaventtiili

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GMT 60004/20 Jäähdytysjärjestelmä Tuotteen yksittäiskuva

GMT 60004/20

Jäähdytysjärjestelmä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.