Ürünler 1

ADP
Maks. kapasite [l]
Çalışma voltajı [V]
Bağlantı dişi
Maks. akış hızı [l/min]
Maks. başlık yüksekliği [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

detaylar

Ürün açıklaması

  • Complete system for coolant supply of grinding machine, band saws, drill presses and similar machines
  • Robust IP 54 submersible pump enables industrial continuous operation
  • Adjustable flow rate by means of ball valve included in the delivery
  • Suitable for GMT 6000

Scope of delivery

  • Supply and drain hose Ø16/12mm including hose clamps
  • 2m connecting lead with 6 pole standard plug
  • 90° fitting 1/4" with ball valve

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GMT 60004/20 Soğutma sistemi Ürün tek görseli

GMT 60004/20

Soğutma sistemi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.