Artikel 1

ADP
Füllmenge max. [l]
Betriebsspannung [V]
Anschlussgewinde
Fördermenge max. [l/min]
Förderhöhe max. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Details

Produktbeschreibung

  • Komplettsystem für die Kühlmittelversorgung von Schleifmaschinen, Bandsägen, Standbohrmaschinen, und ähnlichen Maschinen
  • Robuste IP 54 Eintauchpumpe ermöglicht den industriellen Dauerbetrieb
  • Einstellbare Durchflussmenge mittels im Lieferumfang enthaltenen Kugelhahn
  • Passend zu GMT 6000

Lieferumfang

  • Zu- und Ablaufschlauch Ø16/12mm inkl. Schlauchklemmen
  • Anschlusskabel 2m mit 6-Pol Standard-Stecker
  • 90° Fitting 1/4" mit Kugelhahn

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GMT 60004/20 Kühlmitteleinrichtung Produkt Einzelbild

GMT 60004/20

Kühlmitteleinrichtung

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.