Artikelen 1

ADP
Max. Inhoud [l]
Bedrijfsspanning [V]
Aansluitschroefdraad
Debiet max. [l/min]
Opvoerhoogte max. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Details

Productbeschrijving

  • Compleet systeem voor de koelmiddelverzorging van slijp-, bandzaag-, tafelboor- en soortgelijke machines
  • Robuuste IP 54 dompelpomp voor duurzame industriële werking
  • Instelbaar doorstroomvolume met de meegeleverde kogelkraan
  • Geschikt voor de GMT 6000

Leveringsomvang

  • Aan- en afvoerslang Ø16/12mm incl. slangklemmen
  • Aansluitkabel 2 meter met 6-polige standaard stekker
  • 90° fitting 1/4" met kogelkraan

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GMT 60004/20 Koelsysteem Product afbeelding

GMT 60004/20

Koelsysteem

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.