Articolo 1

ADP
l
b
Filettatura di raccordo
h
b1
h1
l1
b2
l2
GMT 60002/1060/ 740
1060
740
3/8"
970 - 1050
500
895 - 975
800
390
710

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • La struttura stabile in acciaio permette una lavorazione priva di vibrazioni
  • L’ampio armadietto per la macchina offre spazio per i dispositivi di raffreddamento e per gli accessori
  • Altezza di lavorazione ergonomica grazie ai piedini regolabili

Contenuto della confezione

  • Fornitura incl. E 2040/13/3/8

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GMT 60002/1060/ 740 Supporto per GMT 6000 Immagine singola del prodotto

GMT 60002/1060/ 740

Supporto per GMT 6000

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.