Artikel 1

ADP
Max. påfyllningsmängd [l]
Driftspänning [V]
Anslutningsgänga
Max. leveransmängd [l/min]
Max. leveranshöjd [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Komplett system för kylvätska till slipmaskiner, bandsågar, pelarborrmaskiner och liknande maskiner
  • Robust dränkbar pump IP 54 möjliggör kontinuerlig industriell drift
  • Flödeshastigheten är justerbar med hjälp av en kulventil som ingår i leveransen
  • Passar till GMT 6000

Leveransomfattning

  • Inlopps- och utloppsslang Ø16/12 mm inkl. slangklämmor
  • Anslutningskabel 2 m med 6-polig standardkontakt
  • 90° nippel 1/4" med kulventil

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GMT 60004/20 Kylsystem Enskild produktbild

GMT 60004/20

Kylsystem

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.