Articles 1

ADP
Contenance max. [l]
Tension de service [V]
Filet de raccordement
Débit max. [l/min]
Hauteur max. de débit [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Détails

Description du produit

  • Système complet pour l'alimentation en lubrifiants réfrigérants de rectifieuses, de scies à ruban, de perceuses à colonne et de machines similaires
  • Pompe submersible IP 54 robuste permettant une utilisation industrielle en continu
  • Débit réglable au moyen de la vanne à bille comprise dans la livraison
  • Compatible avec GMT 6000

Contenu de la livraison

  • Tuyau d'alimentation / d'écoulement Ø16/12mm, collier de serrage pour tuyau compris
  • Câble de raccordement 2 m avec raccordement mâle standard à 6 pôles
  • Raccord 90° 1/4" avec robinet à boisseau sphérique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GMT 60004/20 Dispositif de refroidissement Image du produit

GMT 60004/20

Dispositif de refroidissement

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.