Articolo 2

ADP
l1
SW
Lavorazione
d
l
V 34000/150/ 7/F
150
7
F
11
260
V 34000/125/ 7/S
125
7
S
6
235

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione
  • Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato

Materiale

  • Lama temprata in acciaio di alta qualità al cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.