Izdelek 1

ADP
Količina najv. [l]
Delovna napetost [V]
Priključni navoj
Najv. pretok [l/min]
Najv. višina dobave [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kompletni sistem za hlajenje brusilnega stroja, tračnih žag, stoječih vrtalnih strojev in podobnih naprav
  • Robustna IP 54 potopna črpalka omogoča industrijsko dolgoročno delovanje
  • Nastavljiv pretok medija s pomočjo v krogelnega ventila kateri je vključen pri dobavi
  • Primerna za GMT 6000

Obseg dobave

  • Dovodna in odvodna cev Ø16/12mm skupaj s prižemami
  • Kabel priključni 2m z 6-polnim standardnim priklopom
  • 90° priključek 1/4" s krogelnim ventilom

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GMT 60004/20 Hladilni sistem Posamična slika izdelka

GMT 60004/20

Hladilni sistem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge