商品 1

ADP
最大容量 [l]
工作电压 [V]
连接螺纹
最大流量 [l/min]
最大头部高度 [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

详情

产品描述

  • Complete system for coolant supply of grinding machine, band saws, drill presses and similar machines
  • Robust IP 54 submersible pump enables industrial continuous operation
  • Adjustable flow rate by means of ball valve included in the delivery
  • Suitable for GMT 6000

Scope of delivery

  • Supply and drain hose Ø16/12mm including hose clamps
  • 2m connecting lead with 6 pole standard plug
  • 90° fitting 1/4" with ball valve

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GMT 60004/20 冷却水泵 产品单个图像

GMT 60004/20

冷却水泵

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。