Artigos 1

ADP
Capacidade máx. [l]
Voltagem de funcionamento [V]
Rosca de ligação
Caudal máx. [l/min]
Altura máx. da cabeça [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Detalhes

Descrição do produto

  • Sistema completo para fornecimento de refrigeração para máquinas de corte e retificação, serras de fita, engenhos de furar e outras máquinas semelhantes
  • A bomba de imersão robusta, com proteção IP54, permite uma operação industrial contínua
  • O caudal é ajustável através de uma válvula de esfera incluída na entrega
  • Compatível com GMT 6000

Âmbito de entrega

  • Fornecimento de mangueira de drenagem Ø16/12mm com abraçadeiras incluídas
  • Cabo de ligação de 2 metros com ficha standard de 6 pólos
  • Encaixe válvula de esfera ¼” a 90°

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GMT 60004/20 Sistema de refrigeração Imagem única do produto

GMT 60004/20

Sistema de refrigeração

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.