Artykuły 1

ADP
Maks. pojemność [l]
Napięcie robocze [V]
Gwintem do łączenia
Maks. natężenie przepływu [l/min]
Maks. wys. pompowania [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Szczegóły

Opis produktu

  • Kompletny system do dostarczania chłodziwa szlifierkom, piłom taśmowym, wiertarkom stołowym i innym podobnym maszynom
  • Wytrzymała pompa zanurzeniowa IP 54 umożliwia nieprzerwaną pracę maszyny
  • Regulowane natężenie przepływu za pomocą dostarczonego zaworu kulowego
  • Pasujące do GMT 6000

Zakres dostawy

  • Wąż zasilająco-odpływowy Ø16/12mm, dodatkowo opaska zaciskowa
  • Kabel przyłączeniowy 2m ze standardową wtyczką 6-pinową
  • 90° kształtka 1/4" z zaworem kulowym

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GMT 60004/20 Urządzenie do chłodzenia Zdjęcie pojedyncze produktu

GMT 60004/20

Urządzenie do chłodzenia

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.