Articolo 1

ADP
d
s
d2
Pz. / Conf.
V 72710/ 100/ 1/ 20
100
1
20
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata efficienza di separazione grazie agli abrasivi speciali resinati
  • Ideale per la lavorazione di acciai per utensili temprati e HSS
  • Compatibile con GMT 6000

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 72710/ 100/ 1/ 20 Mola di troncatura ad alta prestazione, senza tessuto Immagine singola del prodotto

V 72710/ 100/ 1/ 20

Mola di troncatura ad alta prestazione, senza tessuto

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 unità di confezione contiene 10 pezzi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.