Položek 1

ADP
Množství náplně max. [l]
Ovládací napětí [V]
Připojovací závit
Průtok max. [l/min]
Výtlak max. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kompletní systém pro chlazení brusek, pásových pil, vrtaček a podobných strojů
  • Robustní ponorné čerpadlo (IP 54) umožňuje nepřetržitý provoz
  • Nastavitelný průtok pomocí kulového ventilu, který je součástí dodávky
  • Vhodný k GMT 6000

Rozsah dodávky

  • Sací a odpadní hadice Ø16/12 mm včetně objímek
  • Připojovací kabel 2 m s 6-pól. konektorem
  • Koncovka 90° 1/4“ s kulovým kohoutem

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GMT 60004/20 Chladící zařízení Jednotlivý obrázek produktu

GMT 60004/20

Chladící zařízení

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.