Articol 1

ADP
Cantitate de umplere max. [l]
Tensiunea de funcționare [V]
Filet conector
Cantitate de transportare max. [l/min]
Înălțime de transportare max. [m]
GMT 60004/20
20
230
3/8"
30
4

Detalii

Descriere produs

  • Sistem complet pentru alimentarea cu agenți de răcire a mașinilor de rectificat, fierăstraie bandă, prese de găurit și mașini similare
  • Pompa submersibilă robustă IP 54 permite o utilizare industrială continuă
  • Debit reglabil prin robinet cu bilă inclus în livrare
  • Potrivit pentru GMT 6000

Incluse în livrare

  • Furtun alimentare și evacuare Ø16/12mm inclusiv colier
  • Cablu de conectare 2m cu ștecăr standard 6 poli
  • 90° Fitting 1/4" cu robinet cu bilă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GMT 60004/20 Dispozitiv de răcire Cadru produs

GMT 60004/20

Dispozitiv de răcire

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.