Articolo 1

ADP
d
s
d2
V 72810/ 100/ 50/ 20
100
50
20

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Impiegabile universalmente per la rettifica degli utensili
  • Compatibile con GMT 6000

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 72810/ 100/ 50/ 20 Mola a tazza cilindrica in corindone Immagine singola del prodotto

V 72810/ 100/ 50/ 20

Mola a tazza cilindrica in corindone

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.