Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VCC 30/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Pinttyneiden muovi- ja värijäänteiden poistamiseen ruiskuvalumuoteista sekä ekstruusio- ja kalvolaitteistojen puhdistamiseen. Lakan ja tiivistejäämien poistamiseen.

Edut

  • Sopii alumiini- ja korkeakiillotetuille pinnoille
  • Irrottaa dieselin vaikutuksesta syntyneet jäämät
  • Haihtuu hitaasti ja jäämiä jättämättä

Käyttö

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta tuotetta runsaasti puhdistettaville osille ja anna vaikuttaa hetki. Nopeaan ja täydelliseen poistoon suosittelemme jälkipuhdistusta VCM 20 -aineella.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
väritön
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
organic solvent compound
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.9 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
< -20 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VCC 30/ 1/400 Kaviteetti aktiivipuhdistusaine Tuotteen yksittäiskuva

VCC 30/ 1/400

Kaviteetti aktiivipuhdistusaine

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.