Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VCC 30/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

K odstranění ulpívajících zbytků plastů a barev forem pro tlakové lití a k čištění extruzních zařízení a zařízení k výrobě fólií. K odstraňování laků a zbytků těsnění.

Výhody

  • Vhodné na hliník a povrchy leštěné do vysokého lesku
  • Uvolňuje zbytky z dieselového efektu
  • Pomalé vypařování beze zbytků

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte. Čištěné díly důkladně postříkejte přípravkem a nechte krátce působit. K rychlému a úplnému odstranění doporučujeme dodatečné očištění přípravkem VCM 20.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
bezbarvá
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Báze
Hodnota:
organic solvent compound
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.9 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Bod vzplanutí
Hodnota:
< -20 °C
Zkušební metoda:
DIN EN ISO 2592

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VCC 30/ 1/400 Aktivní čisticí prostředek kavit Jednotlivý obrázek produktu

VCC 30/ 1/400

Aktivní čisticí prostředek kavit

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.