Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCC 30/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Do usuwania uporczywych pozostałości farb i tworzyw sztucznych z form wtryskowych, jak i czyszczenia urządzeń do wytłaczania oraz produkcji folii. Do usuwania lakieru i resztek środków uszczelniających.

Zalety

  • Nadaje się do aluminium i do wysoko polerowanych powierzchni
  • Usuwa pozostałości efektu Diesla
  • Powolne odparowywanie bez pozostałości

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Części przeznaczone do czyszczenia spryskać obficie i na krótko pozostawić. Do szybkiego i całkowitego usuwania nieczystości polecamy końcowe czyszczenie za pomocą VCM 20.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Baza
Wartość:
organic solvent compound
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.9 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Temperatura zapłonu
Wartość:
< -20 °C
Metoda badania:
DIN EN ISO 2592

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCC 30/ 1/400 Środek czyszczący do gniazd formujących Zdjęcie pojedyncze produktu

VCC 30/ 1/400

Środek czyszczący do gniazd formujących

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.