Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VCC 30/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Voor het verwijderen van hardnekkige kunststof- en verfresten uit spuitgietvormen alsmede voor het reinigen van extrusie- en folie-installaties. Voor het verwijderen van lakken en dichtingsresten.

Voordelen

  • Geschikt voor aluminium en hoogglans gepolijste oppervlakken
  • Verwijdert overblijfselen van het diesel-effect
  • Langzame verdamping geheel zonder reststoffen

Toepassing

Flacon goed schudden voor gebruik. De te reinigen delen royaal inspuiten en kort laten inwerken. Voor een snelle en volledige verwijdering raden wij aan deze na te reinigen met VCM 20.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
kleurloos
Testmethode:
DIN ISO 2049
Basis
Waarde:
organic solvent compound
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.9 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Vlam
Waarde:
< -20 °C
Testmethode:
DIN EN ISO 2592

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VCC 30/ 1/400 Caviteiten actiefreiniger Product afbeelding

VCC 30/ 1/400

Caviteiten actiefreiniger

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.