Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VCC 30/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Za odstranjevanje trdovratnih plastičnih in ostankov barve iz gravur ter za čiščenje pri ekstrudorjih in napravah za izdelavo folije. Za odstranjevanje barv in ostankov tesnil.

Prednosti

  • Primerno za aluminij in polirane površine na visok sijaj
  • Raztopi ostanke iz dizel efekta
  • Počasno izhlapevanje brez ostanka

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Temeljito razpršite na dele, ki jih je treba očistiti in pustite delovati za kratek čas. Za hitro in popolno odstranitev priporočamo naknadno čiščenje z VCM 20.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparenten
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
organic solvent compound
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.9 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
< -20 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VCC 30/ 1/400 Aktivno čistilo za gravure Posamična slika izdelka

VCC 30/ 1/400

Aktivno čistilo za gravure

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge