Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VCC 30/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

За премахване на упорити остатъци от пластмаса и боя по формата, както и почистване от екструсионни и фолио системи. За премахване на лакове и остатъци от изолации.

Предимства

  • Пригодено за алуминий и огледално полиране
  • Разтваря остатъците от дизел-ефект
  • Бавно изпаряване без остатъци

Приложение

Разклатете добре флакона преди употреба. Напръскайте обилно детайлите които желаете да почистите и оставете за кратко да подейства. За бързо и цялостно премахване, ние Ви препоръчваме допълнително почистването с VCM 20.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
transparent
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
База
Стойност:
organic solvent compound
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.9 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Точка на възпламеняване
Стойност:
< -20 °C
Метод на изпитване:
DIN EN ISO 2592

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VCC 30/ 1/400 Активен препарат за почистване на полуформите при шприцформи Единично изображение на продукта

VCC 30/ 1/400

Активен препарат за почистване на полуформите при шприцформи

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.