Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VCC 30/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Til fjernelse af fastsiddende rester af kunststof og farve fra sprøjtestøbeforme samt til rengøring af ekstruderings- og folieanlæg. Til fjernelse af lak og tætningsrester.

Fordele

  • Egnet til aluminium og højglanspolerede overflader
  • Løsner rester fra dieseleffekt
  • Langsom fordampning uden rester

Anvendelse

Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt de dele, der skal rengøres, grundigt, og lad det virke kortvarigt. Til hurtig og komplet fjernelse anbefaler vi efterfølgende rengøring med VCM 20.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
farveløs
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Basis
Værdi:
organic solvent compound
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.9 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Flammepunkt
Værdi:
< -20 °C
Kontrolmetode:
DIN EN ISO 2592

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VCC 30/ 1/400 Aktivt rengøringsmiddel til kaviteter Produkt enkeltbillede

VCC 30/ 1/400

Aktivt rengøringsmiddel til kaviteter

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.