Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VCC 30/ 1/400
400ml
Κουτί σπρέι

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Για την αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων πλαστικού υλικού ή χρώματος από καλούπια έγχυσης και για τον καθαρισμό εξοπλισμών εξώθησης και φύλλων. Για την αφαίρεση υπολειμμάτων βερνικιών και στεγανοποιητικών.

Οφέλη

  • Κατάλληλο για αλουμίνιο και πολύ γυαλισμένες επιφάνειες
  • Διαλύει τα υπολείμματα από την επίδραση του ντίζελ
  • Αργή εξάτμιση χωρίς να αφήνει υπολείμματα

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε αρκετή ποσότητα στα προς καθαρισμό εξαρτήματα και αφήστε να δράσει για λίγο. Για ταχεία και πλήρη αφαίρεση, συνιστούμε εκ νέου καθαρισμό με VCM 20.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
transparent
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Βάση
Αξία:
organic solvent compound
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.9 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Σημείο αναφλέξεως
Αξία:
< -20 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN ISO 2592

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VCC 30/ 1/400 Δραστικό καθαριστικό για κοιλότητες Εικόνα προϊόντος

VCC 30/ 1/400

Δραστικό καθαριστικό για κοιλότητες

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.