Articolo 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
SK
MB/U
MUA 62200/10
10
62
28
128
1.1
242
0-100
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Resistente all'acqua, all'olio e agli urti
  • Ideale per la messa a punto e il controllo
  • Indicatori di tolleranza regolabili
  • Perni di misurazione lappati, gambo di attacco in acciaio inossidabile

Contenuto della confezione

  • Custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUA 62200/10 Comparatore analogico IP67 Immagine singola del prodotto

MUA 62200/10

Comparatore analogico IP67

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.