Articolo 1

ADP
MB
d1
l1
l2
Fn [N]
Peso [g]
Tol.
MUD 22022/12,7
12.7
59
21.2
117.8
<=1,5
170
+/-0,02

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
  • Semplice calcolo tramite la formula A*x (x= corsa mandrino)
  • Display ruotabile a 330°
  • Raffigurazione del campo di tolleranza

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento e batteria (SR44)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MUD 22022/12,7 Comparatore digitale 0,01 con funzione di calcolo Immagine singola del prodotto

MUD 22022/12,7

Comparatore digitale 0,01 con funzione di calcolo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.