Articolo 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Peso [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottimale per i comparatori di precisione MFH e i comparatori MUA
  • Planarità della superficie di misurazione di 0,002 mm
  • Con regolazione precisa
  • Colonne cromate con regolazione

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAU 1220/300 x 200 Tavola di misura in granito, regolazione precisa Immagine singola del prodotto

MAU 1220/300 x 200

Tavola di misura in granito, regolazione precisa

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.