WZG 34223
HSS-E finommenetfuró, metrikus, átmenö furathoz
Árucikk 1
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Emelkedés
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34223/10x1
|
|
90
|
17
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
Alkalmazás
|
Tökéletesen alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Megfelelő Rozsdamentes acél |
Megfelelő Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Megfelelő Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Nem alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tökéletesen alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Megfelelő Rozsdamentes acél |
Megfelelő Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Megfelelő Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Nem alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
- Tökéletesen alkalmas
- Megfelelő
-
Nem alkalmas
Részletek
Termékleírás
- Metrikus ISO finommenthez
Anyag
- HSS-E (5% Co), TiN bevonattal
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott