Árucikk 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Megfelelő

Rozsdamentes acél

K

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Tökéletesen alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Megfelelő

Rozsdamentes acél

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Nem alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Metrikus ISO menethez

Anyag

  • HSS-E (5% Co), TiN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.