Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
darab/csomag
VKP 100/ 120
120g
doboz
1
VKP 100/ 750
750g
doboz
1

Részletek

Termékleírás

Lágy vágópaszta, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagok forgácsolására, ahol a fémmegmunkáló olajak már nem optimálisan dolgoznak. A erős tapadásnak, valamint a kitűnő adalékoknak köszönhetően a legkeményebb felhasználási feltételek mellett is magas szerszám élettartamot és kitűnő felületi minőség elérését teszik lehetővé.

Előnyök

  • Kiváló minőségű adalékok lehetővé teszik a nagy vágási sebességet
  • Kitűnő felületi minőség és mérettartás
  • Kiválóan alkalmazható nehezen megmunkálható anyagokhoz
  • Kiválóan alkalmas színesfémek megmunkálásához
  • Klór- és szilikonmentes, nem veszélyes anyag

Alkalmazás

Kézi megmunkálás esetén közvetlenül a szerszámra visszük fel.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
barna
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Bázis
Érték:
synthetic wax
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
1.0 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Lobbanáspont
Érték:
> 250 °C
Teszteljárás:
DIN EN ISO 2592
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.