WZG 34221
HSS-E finommenetfuró, metrikus,zsákfurathoz
Árucikk 12
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Emelkedés
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 34221/ 5x0,5
|
|
70
|
5
|
3.5
|
4.5
|
0.5
|
3
|
2.7
|
M 5
|
|
WZG 34221/ 6x0,75
|
|
80
|
8
|
4.5
|
5.2
|
0.75
|
3
|
3.4
|
M 6
|
|
WZG 34221/ 7x1
|
|
80
|
8
|
5.5
|
6
|
1
|
3
|
4.3
|
M 7
|
|
WZG 34221/ 8x0,75
|
|
80
|
8
|
6
|
7.2
|
0.75
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 34221/ 8x1
|
|
90
|
11
|
6
|
7
|
1
|
3
|
4.9
|
M 8
|
|
WZG 34221/ 9x1
|
|
90
|
11
|
7
|
8
|
1
|
3
|
5.5
|
M 9
|
|
WZG 34221/10x1
|
|
90
|
11
|
7
|
9
|
1
|
3
|
5.5
|
M10
|
|
WZG 34221/11x1
|
|
90
|
11
|
8
|
10
|
1
|
3
|
6.2
|
M11
|
|
WZG 34221/12x1,5
|
|
100
|
16
|
9
|
10.5
|
1.5
|
3
|
7
|
M12
|
|
WZG 34221/14x1,5
|
|
100
|
15
|
11
|
12.5
|
1.5
|
3
|
9
|
M14
|
|
WZG 34221/16x1,5
|
|
100
|
15
|
12
|
14.5
|
1.5
|
4
|
9
|
M16
|
|
WZG 34221/20x1,5
|
|
125
|
16
|
16
|
18.5
|
1.5
|
4
|
12
|
M20
|
Alkalmazás
|
Tökéletesen alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Megfelelő Rozsdamentes acél |
Megfelelő Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Megfelelő Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Nem alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tökéletesen alkalmas Acél és erősen ötvözött acél |
Megfelelő Rozsdamentes acél |
Megfelelő Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény |
Megfelelő Alumínium és más színesfémek |
Nem alkalmas Egyedi, szuper- és titánötvözetek |
Nem alkalmas Edzett acél és keményöntvény |
- Tökéletesen alkalmas
- Megfelelő
-
Nem alkalmas
Részletek
Termékleírás
- Metrikus ISO finommenthez
Anyag
- HSS-E (5% Co), TiN bevonattal
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott