Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VPG 60/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Protège les empreintes des moules d‘injection.

Avantages

  • Protection élevée contre la corrosion
  • Compatible avec les lubrifiants
  • S'élimine complètement des moules d‘injection après quelques cycles d'injection seulement
  • S‘infiltre facilement sous l‘eau
  • Non fluable

Application

Nettoyer et dégraisser à fond la zone d'application (avec VCM 20). Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Pulvériser uniformément en couche fine. Une pellicule plus épaisse augmente la protection contre la corrosion.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
70 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Protection graisseuse contre la corrosion
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.79 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valeur:
à base de graisse
Méthode d’essai:
-

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VPG 60/ 1/400 Protection anticorrosion pour empreintes Image du produit

VPG 60/ 1/400

Protection anticorrosion pour empreintes

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.