Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VPW 80/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Préserve les moules pour injection, outils de découpe et éléments de roulement.

Avantages

  • Hautement hydrofuge
  • Efficace même pour une application ultra mince
  • Protection anti corrosion de longue durée
  • S'élimine complètement des moules d‘injection après quelques cycles d'injection seulement
  • Compatible avec les lubrifiants
  • Film verdâtre pour visualisation sur le métal nu

Application

Nettoyer et dégraisser à fond la zone d'application (avec VCM 20). Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Pulvériser uniformément en couche fine. Une pellicule plus épaisse augmente la protection contre la corrosion.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
verdâtre-transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
70 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Cire synthétique
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.79 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valeur:
à base de cire
Méthode d’essai:
-

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VPW 80/ 1/400 Cire de protection anticorrosion, entièrement synthétique Image du produit

VPW 80/ 1/400

Cire de protection anticorrosion, entièrement synthétique

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.