Artikkelit 49

ADP
Muoto
d1
l1
d2
d
l
l2
Kpl/PY
V 76503/ P01/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin Chungking musta
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P02/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin Chungking valkoinen
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P04/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin vuohenkarvaa
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P08/ 4x 9 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin nailon
4
9
- -
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin messinkiä
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P10/ 4x 9/0,12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin messinkiä
4
9
0.12
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin terästä
4
9
0.08
-
46
-
10
V 76503/ P20/ 4x 9/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sivellin terästä
4
9
0.1
-
46
-
10
V 76503/ R01/21x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Chungking musta
21
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Chungking musta
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R01/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Chungking musta
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä vuohenkarva
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R04/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä vuohenkarva
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/25x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä nailon
25
1
- -
42
-
10
V 76503/ R08/32x1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä nailon
32
1
- -
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/25x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
25
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R10/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä messinki
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä teräs
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä teräs
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R20/25x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä teräs
25
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä teräs
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R20/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä teräs
32
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Inox teräs
21
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/21x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Inox teräs
21
2
0.1
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,08 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Inox teräs
32
2
0.08
-
42
-
10
V 76503/ R30/32x2/0,10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörä Inox teräs
32
2
0.1
-
42
-
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kiillottamiseen, hilseen ja purseen poistoon
  • Varsi ø 3 mm

Tekniikkavinkki

Chungking, musta/valkoinen

  • Vakaa ja kiinteä
  • Hyvä imukyky tahnoille

Vuohenkarva

  • Joustava ja pehmeä
  • Viimeistelyyn

Nailon

  • Sopii erityisesti elintarviketeollisuuteen
  • Viimeistelyyn

Messinki

  • Jättää pehmeän hiontakuvion
  • Värinmuutos työkappaleen pinnalla mahdollinen
  • Ruosteenpoistoon tai työstöjäljenpoistoon

Teräs

  • Joustava ja elastinen
  • Jättää selvästi näkyvän hiontakuvion
  • Työstöjäljen ja purseen poistoon

Teräs Inox

  • Ruostumaton teräslanka
  • Joustava ja elastinen
  • Jättää selvästi näkyvän hiontakuvion
  • Työstöjäljen ja purseen poistoon
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.