Artikkelit 5

ADP
Setti
Setin sisältö
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kaikkien M-Line-mikromoottorikäsikappaleiden joustava, liikkuva käyttö
  • Portaattomasti säädettävät kierrosluvut 4 000–40 000 min−1
  • Suuri akkukapasiteetti takaa parhaan tehon ja akun pitkän käyttöiän
  • Kompakti ja kevyt rakenne sekä leveä kantovyö varmistavat hyvän kantomukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä
  • Täyteen ladattu 3 1/2 tunnissa

Toimitussisältö

  • Ohjausyksikkö akku (GESM 1500)
  • Mikromoottorikäsikappale valintasi mukaan (sis. tarvikkeet)
  • Käsikappaleenpidike (GESM 15003)
  • Kantovyö (GESM 15004)
  • Suojalasit (ASA 1453)
  • Käyttöohje
  • Verkkolaite (GESM 15009)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.