Artikkelit 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 200 °C
  • Monikanavaliittimelle E 6763

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6760/2000 Anturikaapeli yksijohdin

E 6760/2000

Anturikaapeli yksijohdin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.