Artikkelit 1

ADP
l3
Malli
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yksikanavaisen anturin pistokeliitäntä yksijohtimisella kaapelilla E 6760
  • Nopea asennus käyttäjäystävällisen eristyssiirtokontaktin ansiosta
  • Yksijohtimisen E 6760-kaapelin eristeen irrottaminen ei ole tarpeen
  • Fischer-pistokkeen suojakorkki sisältyy toimitukseen
  • Mukana ruuvit asennusta varten

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6762/2000/S Anturikaapeli yksijohdin, yksikanavaliittimellä

E 6762/2000/S

Anturikaapeli yksijohdin, yksikanavaliittimellä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.