Artikkelit 4

ADP
n
Malli
b
d
h
l
b2
h2
l2
l3
E 6763/ 4/C
4
C
28
4.2
29
52
21
16
34
44
E 6763/ 4/S
4
S
28
4.2
31
52
21
16
34
44
E 6763/ 8/C
8
C
28
4.2
32
68
21
19
50
60
E 6763/ 8/S
8
S
28
4.2
34
68
21
19
50
60

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 120 °C
  • Monikanavaliittimelle E 6763

Materiaali

  • Anodisoitu alumiini
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.