Artikkelit 1

ADP
Malli
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Yksikanavaisen anturin pistokeliitäntä yksijohtimisella kaapelilla E 6760
  • Nopea asennus käyttäjäystävällisen eristyssiirtokontaktin ansiosta
  • Yksijohtimisen E 6760-kaapelin eristeen irrottaminen ei ole tarpeen
  • Fischer-pistokkeen suojakorkki sisältyy toimitukseen
  • Mukana ruuvit asennusta varten

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6761/S Yksikanavaliitin

E 6761/S

Yksikanavaliitin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.