WZG 341235
HSS-E kierrepora metrinen läpimenoreikää varten
Artikkelit 6
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Kaltevuus
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 341235/ 3
|
|
56
|
10
|
3.5
|
2.5
|
0.5
|
2.7
|
M 3
|
|
WZG 341235/ 4
|
|
63
|
12
|
4.5
|
3.3
|
0.7
|
3.4
|
M 4
|
|
WZG 341235/ 5
|
|
70
|
14
|
6
|
4.2
|
0.8
|
4.9
|
M 5
|
|
WZG 341235/ 6
|
|
80
|
16
|
6
|
5
|
1
|
4.9
|
M 6
|
|
WZG 341235/ 8
|
|
90
|
17
|
8
|
6.8
|
1.25
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 341235/10
|
|
100
|
20
|
10
|
8.5
|
1.5
|
8
|
M10
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Ei sovellu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Metrisille ISO-kierteille
Materiaali
- HSS-E (5 % Co), TiN-pinnoitettu
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme