Artikkelit 8

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Viiste
dr
Toleranssi
WZR 302120/ 3
3
6
61
15
33
3
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 4
4
6
75
19
47
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 5
5
6
86
23
58
5
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/ 8
8
6
117
33
81
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/10
10
6
133
38
93
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/12
12
6
151
44
111
10
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 302120/16
16
8
170
52
125
14
0.9
15.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Poraustoleranssi H7

Materiaali

  • HSS-E
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.