Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
Kpl/PY
VKP 100/ 120
120g
Purkki
1
VKP 100/ 750
750g
Purkki
1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Pehmeä leikkuutahna, erityisen sopiva vaikeasti lastuaville materiaaleille, joissa metallikoneistusöljyt eivät toimi enää parhaan mukaan. Hyvän tarttuvuuden ja korkealaatuisten lisäaineiden ansiosta saavutetaan myös vaikeimmissa käyttöolosuhteissa pitkät työkalujen käyttöajat ja erittäin hyvä pintalaatu.

Edut

  • Korkealaatuiset lisäaineet mahdollistavat suuret leikkuunopeudet
  • Korkea pintalaatu ja mitassapysyvyys
  • Sopii erinomaisesti erittäin vaikeasti lastuaville materiaaleille
  • Sopii erittäin hyvin ei-rautametallien käsittelyyn
  • Kloori- ja silikonivapaa – ei vaarallinen aine

Käyttö

Käsittely käsin suoraan työkalun pinnalle.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
ruskea
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Pohja
Arvo:
synthetic wax
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
1.0 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Liekki
Arvo:
> 250 °C
Testausmenetelmä:
DIN EN ISO 2592
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.