Artikkelit 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34123/ 4
63
12
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34123/ 5
70
14
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34123/ 6
80
16
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34123/ 8
90
17
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34123/10
100
20
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34123/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12
WZG 34123/16
110
26
12
14
2
4
9
M16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Metrisille ISO-kierteille

Materiaali

  • HSS-E (5 % Co), TiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.