Expulsores: la elección del material y del acabado de la superficie

Los expulsores son uno de los elementos del molde de inyección sometidos a mayores cargas y, además, deben cumplir requisitos muy diversos. Determinan la vida útil de los moldes, la estabilidad del proceso, los costes de mantenimiento y la calidad de las piezas moldeadas, por lo que su elección no debe basarse únicamente en el tamaño o en criterios económicos. Se comercializan en varios materiales y con distintos tratamientos superficiales, desde acero para trabajos en frío o en caliente hasta materiales con recubrimientos DLC.

Con recubrimiento DLC para minimizar la fricción y el desgaste

El esfuerzo mecánico al que se ve sometido un expulsor provoca una fricción intensa entre el expulsor y el agujero guía, lo que puede derivar en desgaste o gripado. Los recubrimientos de carbono tipo diamante (DLC o Diamond-Like Carbon) reducen el coeficiente de fricción y aumentan la dureza superficial, y, por tanto, mejoran notablemente la resistencia al desgaste, la fiabilidad de los procesos y la vida útil, sobre todo en caso de un elevado número de ciclos, aplicaciones con mucho desgaste o en condiciones de funcionamiento en seco.

Los expulsores con recubrimiento DLC tienen una vida útil hasta diez veces mayor.

  • Alta resistencia al desgaste gracias a un coeficiente de fricción bajo
  • Mayor resistencia a la corrosión gracias a una resistencia química elevada
  • Excelentes propiedades para el funcionamiento en seco
  • Sin marcas de abrasión en piezas de plástico claras o transparentes

Aplicaciones típicas:

  • Fabricación en salas blancas
  • Fabricación de piezas vistas
  • Procesamiento de plásticos abrasivos
  • Moldes con un número elevado de ciclos

Con recubrimiento nitrurado y sometido a oxidación superficial para proteger contra el desgaste y la corrosión

Mediante la nitruración, los expulsores, como el E 1741, adquieren una gran dureza superficial, lo que previene la corrosión por fricción en el molde y aumenta significativamente la resistencia al desgaste. La combinación de una superficie de dureza alta y un núcleo tenaz garantiza una larga vida útil, incluso en moldes que alcancen temperaturas de hasta 500 °C. Además, la superficie se hace más resistente a la humedad y a la corrosión.

Los expulsores nitrurados con oxidación superficial tienen además otras ventajas. La capa de óxido reduce la fricción estática y de deslizamiento, impide que el metal fundido se adhiera a la superficie y minimiza la abrasión. Con ello, se logra una mayor protección contra el desgaste y la corrosión, mejoran las propiedades de deslizamiento y, en consecuencia, se prolonga la vida útil de los moldes y se optimizan las propiedades para el funcionamiento en caso de emergencia. Dado que la capa de óxido apenas se desgasta con el tiempo, este tipo de expulsores, como el E 1740, se emplea preferentemente en la fundición a presión de metales.

Aplicaciones típicas:

  • Altas temperaturas en el molde
  • Moldes estándar para el uso diario
  • Aplicaciones con un mayor desgaste abrasivo
  • Moldes de fundición a presión
E 1730 Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
E 1740 Expulsor nitruración - oxidación superficial
Expulsor nitruración - oxidación superficial
E 1755 Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
E 1741 Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
E 1750 Expulsor tubular nitrurado
Expulsor tubular nitrurado
E 1745 Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica
Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica

Inoxidable para entornos corrosivos y salas blancas

Nuestro expulsor inoxidable E 17109 está fabricado en acero 1.4112 resistente a la corrosión y diseñado para entornos en los que los aceros para herramientas convencionales están muy expuestos a la corrosión. Ofrece una resistencia a la corrosión duradera y reduce la formación de óxido incluso cuando no está en funcionamiento. Por ello, este tipo de expulsores son especialmente adecuados para moldes que se usan en salas blancas. También son una elección ideal para el procesamiento de plásticos químicamente agresivos y plásticos que liberan gases.

Aplicaciones típicas:

  • Fabricación en salas blancas
  • Piezas inyectadas para aplicaciones médicas
  • Procesamiento de plásticos químicamente agresivos y plásticos que liberan gases

Aceros rápidos para cargas térmicas y mecánicas altas

Los expulsores de acero rápido (HSS) están diseñados para soportar un alto desgaste y temperaturas elevadas. Presentan una dureza en caliente y una resistencia a la compresión elevadas, y conservan sus características mecánicas incluso bajo cargas térmico y mecánico continuo. Así se reduce la deformación plástica y se prolonga considerablemente la vida útil con materiales abrasivos. Particularmente para tamaños pequeños, el acero 1.3343 ofrece una elasticidad muy elevada, que evita que se rompan los expulsores.

Aplicaciones típicas:

  • Plásticos reforzados con fibra de vidrio
  • Procesamiento de plásticos con cargas abrasivas
  • Altas temperaturas en el molde
  • Expulsores y núcleos sometidos a un fuerte esfuerzo mecánico
E 17003 Expulsor mechado templado en HSS
Expulsor mechado templado en HSS

Variante antigiro para un posicionamiento preciso del contorno en el molde

La sección antigiro de este tipo de expulsores y noyos impide su rotación accidental y garantiza un posicionamiento preciso y duradero en el molde. Con ello se reduce la formación de rebabas un mínimo y se mantiene una calidad constante y reproducible en las piezas. Todos los noyos tienen una tolerancia g6 rectificada a lo largo de toda la longitud del vástago, lo que permite alinearlos con especial precisión. Además, el seguro antigiro facilita el diseño y la fabricación, ya que solo es necesario mecanizar el contorno.

E 1711 Expulsor templado con una sección antigiro
Expulsor templado con una sección antigiro
E 1790 Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
E 1702 Expulsor mechado templado con seguro antigiro
Expulsor mechado templado con seguro antigiro
E 1712 Expulsor templado con seguro antigiro
Expulsor templado con seguro antigiro

Gama de soluciones para la expulsión

Aquí le ofrecemos un resumen completo y estructurado de nuestra amplia selección.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.