Una base sólida desde el primer momento

Georg Meusburger supo ver enseguida el potencial de un portamoldes procesado con precisión y disponible de inmediato. Así pues, comenzó a poner el foco en las placas de acero normalizadas, a ampliar continuamente el almacén y a diversificar la cartera de productos. Cuando se trata de precisión, disponibilidad y calidad, las placas de Meusburger son la opción más acertada. Pero, ¿qué las hace únicas? En este artículo le damos cinco razones de peso, que abarcan desde su calidad a las soluciones a medida.

Cinco puntos fuertes de las placas Meusburger

1. Calidad en la que puede confiar

Nuestra prioridad es brindarle una calidad excepcional y, por ello, fabricamos en nuestras propias instalaciones de Austria el 100 % de las placas que suministramos. El alto grado de automatización de nuestras plantas de producción, en combinación con una plantilla cualificada, garantiza la perfección en un rango de micras. Para controlar la calidad y la precisión nos servimos de los instrumentos de medición más exactos del mercado.

2. Fiabilidad del proceso para ahorrar tiempo y dinero

De entrada, sometemos las chapas gruesas a un análisis espectral y a un ensayo de resistencia. Así logramos los mejores materiales de partida, que luego recocemos en nuestros propios hornos para eliminar tensiones. Este proceso asegura un bajo riesgo de deformación de los materiales en su procesamiento posterior y evita la aparición de puntos duros en su estructura, lo que disminuye, a su vez, la probabilidad de que las herramientas se rompan de repente. En muchos casos, permite reducir considerablemente el excedente necesario para los siguientes pasos de mecanizado.

3. Una disponibilidad que marca la diferencia

El inmenso almacén central de elementos normalizados de Meusburger está ubicado en la sede, en Austria. Allí guardamos la mayoría de las placas estándar, a la espera de ser enviadas. Las placas especiales con otras medidas o en otras variantes están listas en apenas tres días laborables. En tiempos difíciles, seguimos teniendo el suministro asegurado gracias a nuestras reservas de materia prima, por lo que nunca dejamos de producir para usted.

4. Una variedad sin precedentes

Nuestra gama de placas incluye más de treinta materiales en distintas dimensiones (anchura, longitud y grosor), así como ocho variantes diferentes. Con esta variedad cubrimos diversidad de especificaciones y podemos ofrecerle la placa adecuada para cada proyecto.

5. Personalización para satisfacer todas las expectativas

Si busca placas que cumplan requisitos aún más específicos, nuestros expertos están siempre a su disposición. Ya sea para mecanizado integral según plano, desbaste, mecanizado parcial o el mero taladrado de agujeros profundos, también para el mecanizado especial puede confiar en el saber hacer y la reputación de Meusburger.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.