Sistemas de accionamiento servoeléctrico: movimientos precisos para soluciones modernas de moldes, matrices y automatización

Los sistemas de accionamiento servoeléctrico permiten ejecutar movimientos precisos, dinámicos y controlados y suponen así una sólida alternativa a los de accionamiento neumático o hidráulico. Precisamente en la fabricación de moldes, matrices y utillajes, es fundamental contar con secuencias de movimiento definidas, una alta exactitud en la repetibilidad y un posicionamiento preciso; por ejemplo, al accionar correderas, noyos o dispositivos de ajuste.

¿Qué es un sistema de accionamiento servoeléctrico?

Por lo general, un sistema de accionamiento servoeléctrico consta de un servomotor, un controlador del accionamiento y un sistema mecánico de transmisión de la fuerza. El servomotor transforma la energía eléctrica en un movimiento giratorio controlado. Mediante una unidad mecánica, por ejemplo, un husillo, se genera a partir de ello un movimiento lineal preciso.

Precisión gracias al circuito de control cerrado

Un componente importante de un servoaccionamiento es el encóder. Detecta la posición y el movimiento del eje del motor y transmite esta información al controlador de accionamiento. El controlador compara el valor de consigna con el valor real y corrige las diferencias. De este modo se crea un circuito de regulación cerrado. Esta interacción permite una gran precisión de posicionamiento y repetibilidad, características que cobran especial importancia en los movimientos complejos de los modles y en los ciclos de producción recurrentes en la fabricación de moldes.

¿Por qué servoeléctrico?

En comparación con las soluciones neumáticas o hidráulicas, los sistemas servoeléctricos ofrecen numerosas ventajas, sobre todo en aplicaciones que requieran secuencias de movimiento precisas. Por eso son una opción interesante para los proyectos actuales de fabricación de moldes y matrices.

Resumen de sus ventajas

  • Alta precisión: la posición, la velocidad y la secuencia pueden definirse y regularse con precisión. Esto permite, por ejemplo, el posicionamiento exacto de correderas o noyos.
  • Procesos reproducibles: con perfiles de movimiento definidos se aseguran procesos constantes y una elevada repetibilidad: dos factores importantes para disfrutar de procesos de producción estables.
  • Accionamiento limpio: los sistemas de accionamiento servoeléctrico funcionan sin aceite hidráulico, lo que evita posibles fugas. Así, el entorno de trabajo se mantiene limpio, un aspecto clave para aplicaciones con requisitos estrictos de limpieza y en condiciones de sala blanca.
  • Movimientos dinámicos: los servomotores pueden acelerar y frenar rápidamente, lo que ayuda a acortar los tiempos de desplazamiento y los ciclos.
  • Transformación eficiente de la energía: la energía eléctrica se convierte directamente en movimiento. Con un diseño adecuado, esto permite reducir el uso de sistemas auxiliares de alto consumo.
  • Integración sencilla: los sistemas de accionamiento servoeléctrico pueden integrarse en sistemas avanzados de control y maquinaria a través de interfaces adecuadas. Esto permite sincronizar los desplazamientos en el molde o el utillaje con el ciclo de la máquina.

Nuestra gama de productos, incluidos los accesorios correspondientes

E 7500 Servomotor
E 7500
  • Producto nuevo
  • Servomotor
    E 7510 Actuador lineal servoeléctrico 0°
    E 7510
  • Producto nuevo
  • Actuador lineal servoeléctrico 0°
    E 7570 Unidad de control para actuadores servoeléctricos
    E 7570
  • Producto nuevo
  • Unidad de control para actuadores servoeléctricos
    E 7575 Cable de interfaz
    E 7575
  • Producto nuevo
  • Cable de interfaz
    E 7576 Cable de señales del encoder, para servomotor
    E 7576
  • Producto nuevo
  • Cable de señales del encoder, para servomotor
    E 7577 Cable de potencia para servomotor
    E 7577
  • Producto nuevo
  • Cable de potencia para servomotor
    E 75101 Reductor 0°
    E 75101
  • Producto nuevo
  • Reductor 0°
    E 75102 Husillo para actuadores lineales
    E 75102
  • Producto nuevo
  • Husillo para actuadores lineales
    E 7590 Módulo de servicio para el desbloqueo de frenos
    E 7590
  • Producto nuevo
  • Módulo de servicio para el desbloqueo de frenos
    E 12001 Tornillo de cabeza cilíndrica con rosca fina
    E 12001
  • Producto nuevo
  • Tornillo de cabeza cilíndrica con rosca fina

    Precisos, eficaces y avanzados

    • Servomotores y reductores específicos para la fabricación de moldes
    • Componentes resistentes y duraderos
    • Tamaños estándar disponibles en almacén

    También podría interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.