Artículos 2

ADP
d1
h1
l
d
Diámetro de aguja
EH 6510/53 x 63
53
63
53
47
3
EH 6510/73 x 65
73
65
55
67
5

Detalles

Descripción del producto

  • Suministro del medio por la parte superior, en la placa de fijación
  • Fácil incorporación de la geometría del molde
  • Posicionamiento preciso de la aguja ajustable media la escala de nonio
  • Si necesidad de realizar ajustes posteriores «fuera» del molde (como acortar la aguja, por ejemplo)
  • Posicionamiento rápido de la aguja sin acceder a la zona del pistón
  • Aguja desacoplable para facilitar el mantenimiento
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.