Artículos 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 150 °C

Ventajas

  • Casquillos y columnas intercambiables gracias a su geometría perfectamente simétrica
  • Perfecto para el funcionamiento continuo, gracias al bajo desgaste y al centrado de alta precisión de los rodillos
  • Permite un posicionamiento flexible en el molde
  • Fácil desmontaje desde el plano de cierre
  • Apto para su uso en salas blancas

Centrador fino con jaula de rodillos E 1355

  • Extensa vida útil, incluso con un número elevado de ciclos
  • Máxima precisión gracias al centraje de rodillos sin juego
  • Posicionamiento flexible en el molde

cms.image_map.image-alt

Casquillos y columnas intercambiables gracias a su geometría perfectamente simétrica

Mayor ahorro de espacio en el montaje con las bridas de amarre de Meusburger

Centrado sin juego gracias a una precarga óptima

Apto para salas blancas, ya que minimiza la abrasión
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.